Inhalt
Clean-Break Schnellkupplungen SPI für Hydraulik

- Ø 03 - 06 - 09 mm
- Hydraulische Bremskreisläufe
- Hydraulische Neigesysteme
- Bremssättel
- Druckspeicher
- Hydrogeräte
Clean-Break-Technologie
- Kein Lufteintritt beim Einkuppeln
- Keine Leckage beim Auskuppeln
Lange Führung des Nippels in der Kupplung
für eine konstante Dichtheit auch unter schweren Einsatzbedingungen.
Sichere Verriegelung
Eine große Anzahl von Verriegelungskugeln sorgt für eine sichere Verriegelung. Die Kupplungen erhalten dadurch die erforderliche Robustheit für hohe mechanische Beanspruchungen (Vibrationen oder Schwingungen).
Geschützte Abdichtung und Verriegelung
Robuste Schutzmanschetten aus Chloropren-Kautschuk verhindern jegliches Eindringen von Verschmutzungen von außen: Bremsstaub, Straßensalz,...
Einfache Handhabung
Ergonomische Verriegelungselemente gewährleisten hervorragende Griffeigenschaften auch beim Tragen von Handschuhen.
Multi-Kupplungen
Die Kupplungen sind auch in der Multi-Kupplungs-Version für den gleichzeitigen Anschluss von mehreren Kreisläufen erhältlich.
Mehr Infos in unserem Katalog...
Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der SPI Kupplungsbaureihe finden Sie in unserem Katalog.
Klicken Sie hier zum Downloaden.