Stäubli

Stäubli

Flachdichtende Schnellkupplungen SPT

SPT
Ø 05 - 08 - 10 - 12 - 17 - 20 - 25 mm

Kühlung der Bordelektronik, Motoren und Transformatoren

  • Befüllen und Entleeren
  • Entlüftung der Kreisläufe
  • Kreisläufe zum Kühlen von
    elektronischen Komponenten

Medien

  • Wasser-Glykol-Gemische
  • Wärmeträgeröle
  • Ester

Clean-Break-Technologie

  • kein Lufteintritt in die Kreiläufe beim Einkuppeln
  • kein Flüssigkeitsverlust beim Entkuppeln

Verschmutzungen der Kreisläufe werden somit vermieden.





Zuverlässige Verriegelung

    Eine große Anzahl von Verriegelungskugeln sorgt für eine sichere Verriegelung. Die Kupplungen erhalten dadurch die erforderliche Robustheit für hohe mechanische Beanspruchungen (Vibrationen oder Schwingungen).

     



Kompakt und leicht

Die Kupplungen bestehen aus speziellen Aluminium-Legierungen für geringes Gewicht.

Optimale Durchflussmenge

Die interne Auslegung garantiert geringe Durchflusswiderstände und ermöglicht so einen optimalen Durchfluss bei geringem Platzbedarf.

Schutz von Kühlplatten

    Kupplung oder Verschlussnippel sind optional mit einem Überdruckventil erhältlich. Dies ermöglicht die Entlastung des Druckes von Kreisläufen, die durch Temperaturerhöhungen verursacht werden (z.B. durch längere Lagerung in der Sonne).

Multi-Kupplungen

    SPT in Multi-Kupplungs-Version sind für den gleichzeitigen Anschluss von mehreren Kreisläufen erhältlich.

     

Mehr Infos in unserem Katalog...

Alle Vorteile, technischen Daten
und Bestellnummern der SPT
Kupplungsbaureihe finden Sie in
unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Downloaden.