Inhalt
Beidseitig absperrende Schnellkupplung RME

- Ø 09 - 12 - 16 - 20 - 25 mm
Kühlung der Bordelektronik, Motoren und Transformatoren
- Befüllen und Entleeren
- Entlüftung der Kreisläufe
- Kreisläufe zum Kühlen von
elektronischen Komponenten
Medien
- Wasser-Glykol-Gemische
- Wärmeträgeröle
- Ester
Sicherheit
Die positive Überdeckung zwischen Nippel und Kupplung sichert ein spritzfreies Ein- und Auskuppeln.
Vor dem Öffnen der Ventile erfolgt eine Abdichtung des Kreislaufs. Dadurch wird vermieden, dass Medien austreten und die Umgebung verschmutzen.
Schnelle Verbindungen
- einfache Wartung für den Endbenutzer
- reduzierte Montagezeit für den Hersteller
Sichere Verriegelung
Eine große Anzahl von Verriegelungskugeln sorgt für eine sichere Verriegelung. Die Kupplungen erhalten dadurch die
erforderliche Robustheit für hohe mechanische Beanspruchungen (Vibrationen oder Schwingungen).
Einfache Handhabung
Die ergonomische Verriegelungshülse ermöglicht eine einfache Handhabung für ein schnelles Ein- und Auskuppeln.
Zuverlässig und robust
Ausgewählte Materialien führen zu einer Korrosionsbeständigkeit bei Flüssigkeiten und Kühlmedien.
Geschützte Elemente
Die Version mit Schutzmanschetten empfiehlt sich besonders bei Anwendungen im Außenbereich und unter den Schienenfahrzeugen.
Effizienz
Die durchdachte Ventiltechnik der RME-Kupplungen garantiert ein optimales Durchflussvolumen bei minimalsten Durchflusswiderstand und geringem Platzbedarf.
Mehr Infos in unserem Katalog...
Alle Vorteile, technischen Daten
und Bestellnummern der RME
Kupplungsbaureihe finden Sie in
unserem Katalog.
Klicken Sie hier zum Downloaden.