Stäubli

Stäubli

Schnellkupplungen RBE als Kontrollstutzen

RBE
Ø 03 - 06 mm


Kontrollstutzen an den Druckluftkreisläufen:

  • der Bremstafel,
  • der Signaleinrichtungen,
  • Bremszylindern, etc.





Druckprüfung

Messen von Bremsdrücken
durch einfaches
Einstecken des Mano-
meteranschlusses

Sicherheit

Die Schnellkupplungen von Stäubli zeichnen sich durch hohe Leistung, Zuverlässigkeit, Robustheit und die bewährte Abdichtung aus. Diese Vorteile ermöglichen eine genaue Messung sowie eine schnelle und wirksame Kontrolle der betreffenden Kreisläufe.

Kompakt

Geringer Platzbedarf

Zeitersparnis

Schnelles und automatisches Ein- und Auskuppeln

Einfache Handhabung

  • Ein- und Auskuppeln mit nur einer Hand
  • Überstehender Druckbolzen bei schwer zugänglichen
    Stellen empfohlen

Schutz gegen äußere Einflüsse

Alle Verschlussnippel werden standardmäßig mit einem
Stecknippelschutz geliefert. Bei Außenanwendungen ist zusätzlich eine Schutzhülle erforderlich.

 

Übereinstimmung mit den Normen

Genormtes Nippelprofil ISO 6150 C

Mehr Infos in unserem Katalog...

Alle Vorteile, technischen Daten
und Bestellnummern der RBE 
Kupplungsbaureihe finden Sie in
unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Downloaden.