Inhalt
Schnellkupplungen SPI/OS mit freiem Durchfluss

- Ø 6 - 9 mm
Pneumatik-Verbindungen zwischen Drehgestell und Wagenkasten sowie zwischen Wagenkästen
Raue Einsatzbedingungen:
- hohe dynamische Belastungen
- starke Auslenkung
- starke Vibrationen
- tiefe Temperaturen
- schwierige Umweltbedingungen
Lange Führung des Nippels in der Kupplung
für eine dauerhafte Abdichtung sogar unter schwierigsten Einsatzbedingungen.
Geschützte Abdichtung und Verriegelung
Robuste Schutzmanschetten aus Chloropren-Kautschuk verhindern jegliches Eindringen von Verschmutzungen von außen: Bremsstaub, Straßensalz,...
Einfache Handhabung
Ergonomische Verriegelungselemente gewährleisten hervorragende Griffeigenschaften auch beim Tragen von Handschuhen.
Kugelverriegelung
Die mögliche Drehbewegung des Nippels in der Kupplung verlängert die Lebensdauer der Schläuche.
Freier Durchgang für hohen Durchsatz
Komplette Anschlusslösungen
Konfektionierte Schläuche nach den Normen NF F 16 101, NF 65020, DIN 5510 und AAR geprüft.
Mehr Infos in unserem Katalog...
Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der SPI/OS Kupplungsbaureihe finden Sie in unserem Katalog.
Klicken Sie hier zum Downloaden.