Inhalt
Schnellkupplungen RTD mit freiem Durchfluss

- Ø 11 - 19 mm
Pneumatik-Verbindungen zwischen
Drehgestell und Wagenkasten sowie
zwischen Wagenkästen
Raue Einsatzbedingungen:
- hohe dynamische Belastungen
- starke Auslenkung
- starke Vibrationen
- tiefe Temperaturen
- schwierige Umweltbedingungen
Lange Führung des Nippels in der Kupplung
für eine dauerhafte Abdichtung sogar unter schwierigsten Einsatzbedingungen.
Geschützte Abdichtung und Verriegelung
Robuste Schutzmanschetten aus Chloropren-Kautschuk
verhindern jegliches Eindringen von Verschmutzungen von
außen: Bremsstaub, Straßensalz,...
Einfache Handhabung
Ergonomische Verriegelungselemente gewährleisten
hervorragende Griffeigenschaften auch beim Tragen
von Handschuhen.
Kugelverriegelung
Die mögliche Drehbewegung des Nippels in der Kupplung verlängert die Lebensdauer der Schläuche.
Freier Durchgang für hohen Durchsatz
Freier Durchgang
Komplette Anschlusslösungen
Konfektionierte Schläuche sind nach den Normen NF F 16 101, NF 65020, DIN 5510 und AAR geprüft.
Mehr Infos in unserem Katalog...
Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der RTD Kupplungsbaureihe finden Sie in unserem Katalog.
Klicken Sie hier zum Downloaden.