Stäubli

Stäubli

Komplette pneumatische Schlauchkombinationen

Full equipped flexible hoses

Stäubli bietet Ihnen flexible Schläuche mit oder ohne Schutz gegen mechanische Beanspruchungen mit GPL, RTD oder SPI/OS Schnellkupplungen.

 

 

Hohe Sicherheit

durch Funktions- und Dichtheitsprüfung des Komplettsystems.

Komfort

durch eine Komplettlieferung aus einer Hand.

Komplett ausgestattete flexible Schläuche mit Zertifizierung u. a. nach:

  • NF F 11-380 und NF F 16 101
    Diese Schläuche erfüllen die spezifischen Anforderungen von Schienenfahrzeugen für SNCF und RATP
  • DIN 5510
    Speziell für europäische Märkte
  • AAR
    Speziell für die USA
  • Andere Schlauchvarianten sind auf Anfrage möglich.