Stäubli

Stäubli

Technische Daten

Typ

RCS 06

RCS 08

RCS 11

Nennweite (mm)

5,5

8

11

Max. Betriebsdruck (bar)

12

16

16

Querschnitt (mm2)

23,75

50

95

Einkuppelkraft bei 6 bar (N)

90

98

125

Durchflusswerte bei 0,3 bar (Nm3/h)

35

94

180

Absperrung

einseitig

einseitig

einseitig

Konstruktion

  • Kupplungsgehäuse aus 17% Chromstahl
  • Stecknippel aus 13% Chromstahl, gehärtet und geschliffen
  • Druckbolzen aus 13% Chromstahl, vergütet
  • Schwenkanschluss: Rotul aus hochbeständigen Aluminium

Dichtungen

  • Nitril (NBR)