RCS SCHNELLKUPPLUNGEN

RCS
RCS

Ausrüstung von Druckluftanlagen jeglicher Art.
an Rohrleitungen.
Anschluss für Druckluftwerkzeuge, Blaspistolen und pneumatische Steuerungen.
zur Schlauchverlängerung.

Sicherheit gegen Peitschenhiebeffekt

Absolute Bediensicherheit

  • kein Peitschenhiebeffekt beim Auskuppeln.

Die RCS-Sicherheit: Auskuppeln mit nur zwei Druckimpulsen

  • erster Druckimpuls auf den Druckbolzen:
    Die Leitung wird geschlossen und der Restdruck im Schlauch wird automatisch abgebaut. Das Herausschleudern des Stecknippels wird zuverlässig verhindert:
    • Der Anwender und
    • der Arbeitsplatz sind gesichert.
  • zweiter Druckimpuls auf den Druckbolzen:
    Nun kann der Stecknippel mit dem entlüfteten Schlauch völlig gefahrlos aus der Kupplung entnommen werden.

Absolute Bediensicherheit

  • Das Entlüften erfolgt absolut automatisch.
  • Das Ventil öffnet nur, wenn der Stecknippel vollständig eingerastet ist.

Zuverlässigkeit

  • Das integrierte RCS-Sicherheitssystem kann nicht versagen.
  • Die Technologie ermöglicht eine lange Lebensdauer und hohe Wirtschaftlichtkeit.
  • Langwährende Dichtheit: Fertigungsverfahren, Qualitätskontrolle und Dichtheitsprüfung aller STÄUBLI-Kupplungen erfolgen nach strengsten Maßstäben.

Normung

  • Das Stecknippelprofil entspricht ISO 6150, Form C.
  • Das automatische Sicherheitssystem erfüllt die Anforderungen der ISO 4414.

Automatisch, sehr gute Handhabung, kompakt

  • Baugröße, Gewicht und Durchflussmenge der Stäubli-RCS-Kupplung sind optimal ausgelegt. Hoher Wirkungsgrad von Druckluftwerkzeugen und ergonomische Gestaltung von modernen Arbeitsplätzen, z.B. in der Automobil- und Industriemontage, werden mit der STÄUBLI-RCS-Kupplung sichergestellt.
  • Leichtens Ein- und Auskuppeln - Nur sehr geringer Kraftaufwand zum Einkuppeln gegen den Betriebsdruck erforderlich.
  • Durch blaue Farbringe auf den Ausführungen 8 und 11, sind die Druckluftleitungen einfach und schnell zu unterscheiden.

Leistungsfähig

  • ausgezeichnete Durchflussmenge:
    30% mehr für die RCS 08
    20% mehr für die RCS 11
  • hoher Betriebsdruck bis zu:
    12 bar für die RCS 06
    16 bar für die RCS 08 und RCS 11

(entspricht mehr als dem doppelten Druck üblicher Druckluftleitungen)

360° Schwenkbar - Neue Generation

Der neue 360°-Schwenkanschluss - steigert Ihre Produktivität

  • Größtmögliche Bewegungsfreiheit
    • Durch zwei kugelgelargerte Drehachsen (360° und 90°) folgt der Schwenkanschluss allen Bewegungen des Anwenders.
    • Die Hauptteile bestehen aus hochfester Aluminiumlegierung und tragen damit zu einem sehr geringen Eigengewicht bei.
    • Auch besonders schwer zugängliche Stellen sind damit einfach zu erreichen. Der Anwender wird von unangenehmen Biege- und Drehmomenten entlastet.
  • Zuverlässig und sicher
    • Schützt den Schlauch vor Knick-, Quetsch- und Drehbelastungen
    • die integrierte Sicherheits-Druckluftkupplung schützt zuverlässig vor dem gefürchteten Peitschenhiebeffekt
    • sehr kompakte Bauweise
    • Die STÄUBLI-Qualität gewährleistet langwährende Dichtheit.
  • Hohe Leistung in jeder Lage
    Verstärkte Leistungen dank der Konzeption der STÄUBLI Schwenkanschluss ROTUL bei direkt Integration der Rotul in der Kupplung:
    • Große Durchflussmengen für höchste Werkzeugleistungen.
      Das hervorragende Durchflussverhalten bleibt in jeder Position voll erhalten
    • optimale Dichtheit
    • sehr kompakte Baugröße
http://www.staubli.com