Inhalt
RBE Schnellkupplungen

- Ø 03 - 05 - 08 - 11 - 19
für alle Medien:
- Gase
- Dampf
- Lösungsmittel
- Säuren
- Flüssigkeiten
- Hochdruck
- Vakuum...
Durch das flexible Baukastensystem bietet die RBE-Baureihe folgende Auswahlmöglichkeiten:
5 Nennweiten, 3 Materialvarianten, 7 Dichtungswerkstoffe, 3 Absperrungsarten, 7 Sicherheits-Codierungen und weitere zahlreiche Optionen...
Automatische Verriegelung
Ein- und Auskuppeln mit nur einer Hand:
- Einkuppeln: nur den Stecknippel in das Kupplungsgehäuse schieben
- Auskuppeln: ein Druckimpuls auf den Druckbolzen löst die Verriegelung
3 Absperrungsarten

- einseitig, beidseitig, ohne
7 Sicherheits-Codierungen
Eine mechanische und optische Codierung erhöht Ihre Prozesssicherheit. Versehentliches Kuppeln unterschiedlicher Medien ist damit ausgeschlossen. Verschiedenfarbige Markierungen ermöglichen ein schnelles und sicheres Erkennen der richtigen Kupplung.
gelb 180° |
| blau 120° | |
| violett 165° |
| braun 105° |
| rot 150° |
| schwarz 90° |
| grün 135° |
Optionen
Schutzhülle, überstehender Druckbolzen, Sicherheitsdruckbolzen, Befestigungsöse an der Kupplung...
Geprüfte Zuverlässigkeit
Die Technologie der Stäubli Kupplungen garantiert lange Lebensdauer bei geringsten Betriebskosten.
Mehr Infos in unserem Katalog...
Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der RBE Kupplungsbaureihe finden Sie in unserem Katalog.