HCB SCHNELLKUPPLUNGEN

HCB
HCB

Für alle Flüssigkeiten:

  • Gase
  • Dampf
  • Vakuum
  • agressive Medien .

in allen Industriebereichen.

Leckagefrei

Die leck- und blasenfreie HCB - Kupplung verhindert mögliche Verunreinigungen im System: Kein Eindrigen von Luft oder Fremdpartikeln, keine Leckage beim Auskuppeln.

Schnelle und sichere Bajonettverriegelung

Zum Einkuppeln nur den Nippel in die Kupplung schieben. Die Verriegelungszapfen werden automatisch geführt.

Robust und zuverlässig

Die Bajonettverriegelung ist auch für extreme Beanspruchungen, wie Erschütterungen und Vibrationen, hervorragend geeignet.
Auch hier bleibt die Verbindung zuverlässig und sicher gekuppelt.

Optimale Durchflussleistung

Die HCB - Kupplung hat ein hervorragendes Verhältnis von Durchflussmenge/Durchflusswiderstand unabhängig von der Durchflussrichtung.

Dichtheit

Durch eine große Auswahlmöglichkeit an Dichtwerkstoffen ist die HCB - Kupplung für ein breites Medienspektrum einsetzbar.

Materialverfolgbarkeit

Schmelzanalyse und Abnahmeprüfzeugnis nach 3.1B erhältlich.

Einfache Handhabung

Durch die ergonomische und kompakte Bauweise, ist die HCB - Kupplung leicht zu bedienen.
Im eingekuppelten Zustand, lassen sich die Schutzkappen von Kupplung und Nippel zusammenstecken.
Schutzkappen aus Edelstahl 316 L möglich.

4 Sicherheitscodierungen

4 unterschiedliche mechanische Codierungsmöglichkeiten machen die Kupplung absolut verwechslungssicher.
Zusätzlich sind die Kupplungen und Verschlussnippel verschiedenfarbig gekennzeichnet. Unterschiedliche Leitungen können so leicht erkannt werden.
Außerdem kann eine uncodierte Kupplung (oder Verschlussnippel) nicht auf einen codierten Verschlussnippel (oder Kupplung) gekuppelt werden.

farbige Schottwandanbauplatten

Coloured plates

Für eine schnelle und direkte Erkennung der Leitungen.
Die farbigen Platten bestehen aus eloxiertem Aluminium.
Die silberne Standardplatte ist aus Edelstahl 316 L ausgeführt.

Sicherheitscodierung und farbige Platten für die Kupplungen in Schottwandanbau

Safety keys and coloured plates

Zur noch leichteren Erkennung der Leitungen, können die farbigen Schottwandscheiben mit der codierten Ausführung kombiniert werden.
Die Anbauplatte hat dann die gleiche Farbe wie die gewählte Sicherheitscodierung.

http://www.staubli.com