Stäubli

Stäubli

Pneumatische Durchflusswiderstandskurven

HCB 03
HCB 05
HCB 08

Prüfbedingungen :

Eingangsdruck : 6 bar
Umgebungstemperatur : 20°C
Luftdruck : 960 mmHg
Durchflussrichtung : Verschlussnippel gegen kupplung

Hydraulische Durchflusswiderstandskurven

HCB 03
HCB 05
HCB 08

Prüfbedingungen :

Dichte : 833 kg/m³ bei 40°C
Viskosität : 13,4 cSt bei 40°
Durchflussrichtung : Verschlussnippel gegen kupplung