Stäubli

Stäubli

HCB leckagefreie Schnellkupplungen

HCB
Ø 03 - 05 - 08 mm

für alle Medien:

  • Gase
  • Dampf
  • Vakuum
  • aggressive Medien

...in allen Industriebereichen.

Leckagefrei

Die leck- und blasenfreie HCB - Kupplung verhindert mögliche Verunreinigungen im System: Kein Eindringen von Luft oder Fremdpartikeln, keine Leckage beim Auskuppeln.

Schnelle und sichere Bajonettverriegelung

Zum Einkuppeln nur den Nippel in die Kupplung schieben. Die Verriegelungszapfen werden automatisch geführt.

4 Sicherheitscodierungen

4 unterschiedliche mechanische Codierungsmöglichkeiten machen die Kupplung absolut verwechslungssicher.
Zusätzlich sind die Kupplungen und Verschlussnippel verschiedenfarbig gekennzeichnet. Unterschiedliche Leitungen können so leicht erkannt werden.
Außerdem kann eine uncodierte Kupplung (oder Verschlussnippel) nicht auf einen codierten Verschlussnippel (oder Kupplung) gekuppelt werden.

Dichtheit

Durch eine große Auswahlmöglichkeit an Dichtwerkstoffen, ist die HCB-Kupplung für ein breites Medienspektrum einsetzbar.

Mehr Infos in unserem Katalog...

Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der HCB Kupplung finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Downloaden.