Inhalt
Schnellkupplungen AQR

- AQR 06 - 08 - 11 - 19
- Schnellanschluss an das Atemluftnetz
(Ø 08 - 11 - 19) - Anschluss an Ausrüstungen mit hohem Durchfluss:
Sammelverteiler, mobile Geräte oder Filtereinheiten
(Ø 08 - 11 - 19) - Sicherheitsanschluss für die Atemluftversorgung von
persönlichen Schutzausrüstungen (PSA), wie Schutz-
masken, Schutzhauben und ventilierte Schutzanzüge
(Ø 06)
Schnelle und automatische Verbindungen
Sicherheit bei plötzlichem Druckabbau
Die Kupplungen AQR 08 und AQR 11 sind mit einer Sicher-
heitstechnik ausgestattet. Diese ermöglicht einen kontrollierten Druckabbau der Schlauchleitungen während des Auskup-
pelns oder bei plötzlichen Druckabfall.
Sichere Verbindung
Mechanische Kodierung für höchste Sicherheit:
Das spezielle Nippelprofil der AQR-Baureihe vermeidet
eine Kombination mit anderen Nippelprofilen.
Die AQR 06 /DM dient als direkter Anschluss...
der Personenschutzausrüstung an die Atemluftversorgung.
Zwei gegenläufige Bewegungen sorgen für optimale Sicher-
heit beim Entkuppeln.
Optionen
- Bessere Handhabung durch die Option "überstehender
Druckbolzen" (AQR 08), insbesondere bei häufigem Ent-
kuppeln mit Schutzhandschuhen. - Für eine langwährende Dichtheit und Sicherheit verfügen
die Kupplungen AQR 06/DM und AQR 08 über eine
Schutzkappe gegen Stöße und äußere Verschmutzungen. - Die AQR 11 ist auch mit Sicherheitsschloss lieferbar.
- Die Ausführung mit Kontermutter ermöglicht eine gezielte
Ausrichtung des Druckbolzens.
Mehr Infos in unserem Katalog...
Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der Atemluft-Baureihe finden Sie in unserem Katalog.