Inhalt
Druckluft-Sicherheitskupplung RCS
Durch die automatische Entlüftung beim Auskuppeln
bietet die Druckluftkupplungs-Baureihe RCS absolute
Bediensicherheit.
Die Sicherheits-Schnellkupplung eignet sich besonders...
- zur Ausrüstung von Druckluftanlagen jeglicher Art
- für Rohrleitungen
- als Anschluss für Druckluftwerkzeuge
- und zur Schlauchverlängerung.
Perfekte Dichtheit bringt Rentabilität
Mit Ihrer Entscheidung für die Baureihe der RCS-Schnellkupplungen optimieren Sie die Dichtheit Ihres Druckluftnetzes und bekommen so die Energiekosten in den Griff: Ihre Ausgaben sinken und Sie setzen eine nachhaltige Entwicklung in Gang.
Hochentwickelte Verbindungstechnologie für mehr Sicherheit
- Schutz vor dem Peitschenhiebeffekt: vermeidet unkontrolliertes Herausschleudern unter Druck stehender Schlauchleitungen (Norm ISO 4414).
- Stecknippelprofil: Norm ISO 6150 Form C.
- Hervorragender Betriebsdruck.
Version Schwenkanschluss
360°-Bewegungsfreiheit, Leistung und Bedienbarkeit.
Mehr Infos zur RCS-Druckluftkupplung
Alle Vorteile, technischen Daten
und Bestellnummern der RCS-
Druckluftkupplung finden Sie in unserem Katalog.
Katalog-Download RCS-Druckluftkupplung.