Inhalt
Technische Daten
nach DIN / ISO 11 593 | MPS 360 | MPS 360 / HP |
Tragplast (kg) | 360 | 360 |
max. Biegemoment (Nm) | 1600 | 1600 |
max. Torsionsmoment (Nm) | 1600 | 1600 |
max. Zugkraft (kN) | 15 | 15 |
max. Druckraft (kN) | 25 | 25 |
max. Querkraft (kN) | 25 | 25 |
max. Beschleunigung (m/s2) | 50 | 50 |
Gewicht-bestückt RS (kg) | ca. 10,5 | ca. 14 |
Gewicht-bestückt WS (kg) | ca. 8,5 | ca. 10 |
Medien-Kupplungen | MPS 360 | MPS 360 / HP | ||
Kühlwasser / Luft | ||||
Nennweite (mm) | 8 | 12 | 8 | 12 |
max. Betriebsdruck (bar) | 16 | 16 | ||
Stömungsvolumen | 14 l /min | 32 l /min | 14 l /min | 32 l /min |
Material | Haupteile : 1.4104 | Haupteile : 1.4104 | ||
Hydraulik | ||||
Nennweite (mm) |
| 8 | 12 | |
max. Betriebsdruck (bar) |
| 320 | 160 | |
Strömungsvolumen |
| 16 l / min | 40 l / min | |
Material |
| inox | ||
Elektrostecker-Verbindung | MPS 360 | MPS 360 / HP | |
Anwendungen | Schweißstrom primär | Steuerstrom* | Steuerstrom* |
Polzahl | bis 3 pins | bis 36 pins | bis 36 pins |
Bemessungsstrom (A) | 150 | 16 | 16 |
Bemessungsspannung (V) | 630 | 250 | 250 |
Anschlussquerschnitt (mm2) | bis 35 maxi | 0,5 - 1,5 | 0,5 - 1,5 |
Material | Aluminium / Nitrile (NBR) | Aluminium / Nitrile (NBR) | |
* auch für Datenbus-Signale geeignet, andere Bestückung auf Anfrage