MPS 360

MPS 360
MPS 360

Schnelle und sichere Werkzeugwechsel an Industrierobotern und Handlingsgeräten mit automatischer Vergindung von Medien, Strom und Datenbus-Systemen...

 

Clean-Break-Medienkupplungen

Clean-Break-Medienkupplunngen in tropffreier Ausführung mit extrem kurzem Hub.

bis 360 kg Traglast

MPS 360
MPS 360

bei geringem Eigengewicht und äußerst niedriger Bauhöhe.

 

Ablagesystem für effektives und unkompliziertes Werkzeughandling,

unabhängig von Werkzeugform und- geometrie

 

Modulbauweise

individuell bestückbar mit bis zu fünf Modulen (Medienkupplungen und Elektrostecker)

 

Ansteuerung mit Druckluft

 

kräfteneutrales Einzuggsystem

mit spielfreier Verriegelung und elektronischer Endlagenüberwachung

 

mechanische Sicherheitsverriegelung

bei evtl. Druckabfall

 

hohe Wiederholgenauigkeit

http://www.staubli.com