Stäubli

Stäubli

MULTI-KUPPLUNGEN PROGRAMM

MCS
MCS

Als Experte für industrielle Kupplungstechnik, realisiert STÄUBLI in allen bedeutenden Industriebereichen wirtschaftliche und prozesssichere Lösungen für das Verbinden und Trennen von Medien- und Energieleitungen wie z. B. in: Automobilindustrie, Maschinenbau, Luft- und Raumfahrtindustrie, Kunststoffindustrie, Bahnindustrie, Off-shore, Nuklearindustrie, Stahlindustrie......

Gemeinsam mit Ihnen, erarbeiten wir ein präzises Pflichtenheft, in dem die maßgebenden Parameter Ihrer Anwendung festgehalten werden:

  • Medium
  • Druck
  • Temperatur
  • Durchflussvolumen
  • Absperrungsarten (einseitig, beidseitig, freier Durchgang)
  • Anschlussarten
  • Anzahl der Kreisläufe
  • Anzahl der Kontakte sowie Stromstärke, Spannung...
    für elektrische Verbindungen
  • Anzahl der Steckzyklen
  • Umgebungseinflüsse: Temperatur, besondere klimatische Bedingungen, Umweltschutzbestimmungen
  • Platzbedarf...

Vollkommen auf Ihre Anwendung abgestimmt, bieten Ihnen STÄUBLI-Multikupplungen...

  • Zeiteinsparung
    durch gleichzeitiges Verbinden und Trennen aller Medien- und Energieleitungen: Druckluft, Flüssigkeiten, Gase, Hydraulik und elektrische Energie...
  • Prozess-Sicherheit
    Durch 100%ige Vermeidung von Steckfehlern :
    • Verriegelung in nur einer Position :
      keine Verdrehung der Platten möglich
    • Automatisierte Bewegungs- und Verriegelungsabläufe
    • Einbindung der Positions- und Zustandssignale in Ihre Maschinen- und Anlagesteuerung
    • Dichtungswerkstoffe für alle Flüssigkeiten und Anwendungen
  • Zuverlässigkeit
    ist auch bei hoher Steckhäufigkeit und extremen Anforderungen ein typisches Leistungsmerkmal unserer Produkte
  • Innovation
    Basierend auf unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der industriellen Kupplungstechnik, investiert STÄUBLI kontinuierlich in Forschung und Entwicklung.
  • Führungs- und Zentrierelemente
    sorgen für Vorzentrierung und Führung der Kupplungsplatten zueinander
    • Ausgleich von Achsversatz beim Kuppelvorgang
    • Präzise Führung der Platten während des Ein- und Auskuppelns
    • Mechanische Begrenzung des Plattenabstandes
    • Verschiedene Ausführungen um individuellen Anforderungen zu entsprechen z.B. Winkelausgleich
  • Schwimmende Lagerung
    gewährleistet den erforderlichen Toleranzausgleich der Kupplungsplatten und der Medienkupplungen
    • durch mechanische Ausgleichselemente (Buchsen und Tellerfedern)
    • durch elastische Ausgleichselemente (Gummipuffer)