Stäubli

Stäubli

Technische Daten

Typ

LAK

Nennweite (mm)

4

max. Betriebsdruck (bar)

60

Absperrung

einseitig

Konstruktion

LAK/IP

  • rostfreier Edelstahl

LAK

  • Kupplungsgehäuse aus Leichtmetall mit eingesetztem Führungsring aus Edelstahl
  • Stecknippels aus 13% Chromstahl vergütet ung geschliffen

Dichtungen

  • PTFE
  • PVDF (möglich für LAK/IP)