Inhalt
Schnellkupplung LAK

- LAK
für die Ausrüstung von Lackieranlagen und Spritzkabinen in allen Industriebereichen. Bestens geeignet für Lacke mit Lösemittel, wasserlösliche Lacke, Lösemittel, Klebstoffe etc.
Dauerhafte Dichtheit
Die Spezialdichtungen sitzen in einer langen und geschützten Dichtzone, die nur sehr geringen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt ist.
Leicht und sehr robust
Einfaches Ein- und Auskuppeln, gute Handhabung
Stecknippel einfach bis zum Einrasten in das Kupplungsgehäuse schieben.
Kein Nachtropfen der Farbe durch die Kapillarwirkung des Stecknippels
Vier schräge Kapillarkanäle (Ø 2 mm) verhindern beim Auskuppeln eine Tropfenbilding am Stecknippel.
Verwechslungssicher
Der Lack-Stecknippel ist mechanisch codiert und kann nicht in eine Druckluftkupplung eingekuppelt werden.
Technische Daten
Typ | LAK |
Nennweite (mm) | 4 |
max. Betriebsdruck (bar) | 60 |
Absperrung | einseitig |
Konstruktion
LAK/IP
rostfreier Edelstahl
LAK
Kupplungsgehäuse aus Leichtmetall mit eingesetztem Führungsring aus Edelstahl
Stecknippels aus 13% Chromstahl, vergütet und geschliffen
Dichtungen
- PTFE
- PVDF (möglich für LAK/IP)