Inhalt
LAK SCHNELLKUPPLUNGEN

- LAK
im Automobilbau für die Ausrüstung von Spritzkabinen, Finishing...
im Industriebereich.
für Lacke mit Lösemittel, wasserlösliche Lacke, Lösemittel, Klebstoffe...
langwährende Dichtheit
Die Spezialdichtungen arbeiten in einer langen und geschützten Dichtzone, die nur sehr geringen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt ist.
geringes Gewicht und sehr robust
einfaches Ein- und Auskuppeln, gute Handhabung
Stecknippel einfah bis zum Einrasten in das Kupplungsgehäuse schieben.
kein Nachtropfen der Farbe durch die Kapillarwirkung des Stecknippels
4 schräge Kapillarkanäle (Ø 2 mm) verhindern beim Auskuppeln eine Tropfenbilding am Stecknippel.
Verwechslungssicher
Der Lack-Stecknippel ist mechanisch codiert und kann nicht in eine Druckluftkupplung eingekuppelt werden.
Technische Daten
Typ | LAK |
Nennweite (mm) | 4 |
max. Betriebsdruck (bar) | 60 |
Absperrung | einseitig |
Konstruktion
LAK/IP
rostfreier Edelstahl
LAK
Kupplungsgehäuse aus Leichtmetall mit eingesetztem Führungsring aus Edelstahl
Stecknippels aus 13% Chromstahl vergütet ung geschliffen
Dichtungen
- PTFE
- PVDF (möglich für LAK/IP)