Stäubli

Stäubli

RMI Schnellkupplungen

RMI
Ø 06 - 09 - 12 - 16 - 20 - 25 - 37 mm

Kunststoffindustrie: Temperierung von Formen an Spritz- und Druckgussmaschinen

In allen Branchen einsetzbar: für Kühl- und Temperierkreisläufe und für Hydraulikkreisläufe im Niederdruckbereich

Umfangreiche Baureihe

Die RMI-Schnellkupplungsbaureihe steht in 7 Nennweiten zur Verfügung, von 6 mm bis 37 mm, um alle Anwendungsfälle abzudecken.

Hervorragende Durchflusswerte

Aufgrund durchdachter Ventiltechnik garantiert die RMI-Kupplung immer eine optimale Durchflussmenge bei minimalstem Durchflusswiderstand.

Minimaler Platzbedarf

Die RMI-Schnellkupplungen bieten bei minimalem Platzbedarf immer optimale Einbaumöglichkeiten.

Sicheres und schnelles Ein- und Auskuppeln

Die RMI-Kupplungen sind mit einer langen Verriegelungshülse versehen und können auch bei Verwendung von versenkt eingebauter Stecknippel sehr gut bedient werden.
Je nach Nennweite (6, 8, 10 oder 12) garantieren geschützte Edelstahlkugeln, eine zuverlässige Verriegelung.

Mehr Infos in unserem Katalog...

Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der Kupplungsbaureihe RMI finden Sie in unserem Katalog. 


Klicken Sie hier zum Downloaden.