Stäubli

Stäubli

Schnellkupplung HPX

HPX
Ø 08 - 12 - 20 - 25 - 33 mm

Die HPX ist speziell für Hochdruckhydraulik-Kreisläufe mit Impulsbetrieb oder in Einsatzbereichen mit Vibrationen ausgelegt.

  • Metallverarbeitung: Walzwerke
  • Baumaschinen: Wechsel von hydraulischen Werkzeugen
  • Luft- und Raumfahrt: Prüfstände, Testanlagen, Abschussrampen, Startplattformen
  • Militär
  • Automobilindustrie: Metall-Druckgießmaschinen, Gießwerkzeuge
  • Maschinenbau: Schneiden, Stanzen, Rohrbiegen, Umformen, Formgebung,
    Hochdruckumformen (Hydroforming)

Clean-Break-Technologie mit ebenen Stirnflächen

Die leckage- und blasenfreie HPX-Baureihe verhindert jegliches Eindringen von Luft in die Kreisläufe sowie eine Verschmutzung des Einsatzortes.

Sichere Verriegelung durch Verzahnung

Ein Verzahnungsmechanismus verhindert ein unbeabsichtigtes Entriegeln aufgrund von mechanischen Beanspruchungen oder Vibrationen.

Ergonomisches Einkuppeln

Die Vorzentrierung des Nippels erleichtert das Einkuppeln.

Geschützte Dichtelemente

  • Ein "Abstreifring" schützt die Hauptdichtung vor Beschädigungen durch äußere Einflüsse. 
  • Kupplung und Nippel sind mit Schutzkappen ausgestattet. 
  • Aufgrund der verschiebbaren Schraubhülse (HPX 08 bis HPX 25) sowie der ebenen Stirnflächen ist eine einfache Reinigung vor dem Einkuppeln möglich.

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der HPX Kupplung finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download