Schnellkupplungen CBX

CBX
Ø 03 - 06 - 09 - 12 mm
  • mineralische oder synthetische Öle
  • Schmieröle

Clean Break-Technologie

Arbeits- und Prozesssicherheit

Die ebenen Stirnflächen der CBX gewährleisten absolute Dichtheit:

  • kein Austreten von Medien
  • keine Verschmutzung der Arbeitsumgebung
  • keine Gefährdung des Personals

Clean Break-Technologie

Die leckage- und blasenfreie CBX verhindert das Eindringen von Luft und Fremdpartikeln beim Ein- und Auskuppeln.

Automatische Verriegelung

Die automatische Verriegelung ist mit nur einer Hand schnell und problemlos zu bedienen.

Enorme Vorteile:

  • beim Kuppeln an schwer zugänglichen Stellen
  • bei häufigen Steckzyklen
  • beim Kuppeln an uneinsehbaren Stellen

Kompaktes Design

Die CBX Kupplung eignet sich besonders für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen.

Zuverlässig und robust

Die lange und präzise Führung des Verschlussnippels in der Kupplung verleiht der CBX die erforderliche Robustheit für hohe mechanische Beanspruchungen (Vibrationen oder Schwingungen).

Effizienz

Ein wesentliches Merkmal der Kupplung ist die hervorragende Ventiltechnik. Diese verleiht der CBX einen ausgezeichneten Wirkungsgrad mit hohen Durchflussmengen bei geringem Druckverlust.

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der CBX Kupplung finden Sie in unserem Katalog.

 

Klicken Sie hier zum Download

http://www.staubli.com