Inhalt
GPL SCHNELLKUPPLUNGEN

- GPL
Für Druckluft, Wasser, Erdgas, Propangas, Lösungsmittel usw..., wenn Leitungen mit großem Querschnitt erforderlich sind.
Stabiler Stecknippel
Dieses wichtige Teil aus Stahl mit hoher Festigkeit garantiert auch bei starker mechanischer Beanspruchung eine stets einwandfreie Funktion.
Geschützte Dichtheitszone
Die Standard-O-Ringdichtung befindet sich in einer geschützten Zone der Kupplung. Sie arbeitet unter optimalen Bedingungen, da der Stecknippel oberflächenvergütet und chemisch vernickelt ist.
Automatische und zuverlässige Verriegelung
Beim Einstecken des Stecknippels in die Kupplung rastet die Verriegelung automatisch ein.
Drei Stifte aus rostfreiem Stahl garantieren eine sichere Verriegelung.
Darüber hinaus ist das Verriegelungssystem so konstruiert, daß ein Verschmutzen der Stahlstifte vermieden wird.