ERS SCHNELLKUPPLUNGEN

ERS
ERS

ERS 06: für alle Montage arbeiten mit kleinen pneumatischen Werkzeugen, Blaspistolen, Kontrollgeräten...
ERS 08: für alle Montagearbeiten mit großen Druckluftwerkzeugen und -Vorrichtungen.

 

Schutz vor Kratzern

Das kompakte zylindrische Kupplungsgehäuse ist aus Polyamid gefertig. Der spezielle Schlauchanschluß garantiert absolute Dichtheit und schützt den Schlauch vor dem Abknicken.

 

Geringes Gewicht

Die Kupplungen ERS wiegen nur ca. 125 g in der Nennweite 6 mm und ca. 140 g in der Nennweite 8 mm.

 

Automatische Verriegelung

Müheloses Ein- und Auskuppeln mit nur einer Hand.

 

Zuverlässigkeit

Alle inneren Verschleißteile sind aus Stahl, zum Teil gehärtet.

 

Dauerhafte Dichtheit durch

  • Lange und exakte Stecknippelführung (gemäß Norm ISO 6150, Serie C).
  • Gehärteten und geschliffenen Stecknippel.

 

Sicherheitsverriegelung (ohne Peitschenhiebeffekt)

Sicher auskuppeln mit 2 Druckimpulsen.

http://www.staubli.com