Inhalt
ERS SCHNELLKUPPLUNGEN

- ERS
ERS 06: für alle Montage arbeiten mit kleinen pneumatischen Werkzeugen, Blaspistolen, Kontrollgeräten...
ERS 08: für alle Montagearbeiten mit großen Druckluftwerkzeugen und -Vorrichtungen.
Schutz vor Kratzern
Das kompakte zylindrische Kupplungsgehäuse ist aus Polyamid gefertig. Der spezielle Schlauchanschluß garantiert absolute Dichtheit und schützt den Schlauch vor dem Abknicken.
Geringes Gewicht
Die Kupplungen ERS wiegen nur ca. 125 g in der Nennweite 6 mm und ca. 140 g in der Nennweite 8 mm.
Automatische Verriegelung
Müheloses Ein- und Auskuppeln mit nur einer Hand.
Zuverlässigkeit
Alle inneren Verschleißteile sind aus Stahl, zum Teil gehärtet.
Dauerhafte Dichtheit durch
- Lange und exakte Stecknippelführung (gemäß Norm ISO 6150, Serie C).
- Gehärteten und geschliffenen Stecknippel.
Sicherheitsverriegelung (ohne Peitschenhiebeffekt)
Sicher auskuppeln mit 2 Druckimpulsen.