Stäubli

Stäubli

Druckluft-Sicherheitskupplung RVS

RVS
Ø 33 mm

Die Sicherheits-Schnellkupplung RVS gewährleistet
absolute Sicherheit beim Auskuppeln.

Sie eignet sich besonders für den Anschluss von
Schläuchen mit großen Nennweiten, für Verteiler
und große Druckluftwerkzeuge.

Freier Durchgang

Die RVS-Kupplung besitzt ein Kugelventil, das einen freien Durchfluss der Druckluft gewährleistet. Somit wird jeglicher Druckverlust vermieden.

Einkuppeln ohne Druck

Der Stecknippel wird bis zur Verriegelung hineingeschoben. Die Leitung ist noch immer abgesperrt. Erst jetzt kann der Sicherungshebel betätigt und die Leitung geöffnet werden.

Absolute Sicherheit beim Auskuppeln

Der beim Anwender gefürchtete "Peitschenhieb-Effekt" im Moment des Auskuppelns wird völlig vermieden. Durch Betätigung des Sicherungshebels wird die Leitung abgesperrt, und die im Schlauch befindliche Luft kann entweichen.

Vollkommende Betriebssicherheit

Eine spezielle Sicherheitsvorkehrung verhindert das unbeabsichtigte Öffnen einer unter Druck stehenden Kupplung, solange der Stecknippel nicht eingerastet ist.


Technische Daten

Typ

RVS 33

Nennweite (mm)

33

Max. Betriebsdruck  (bar)

16

Absperrung

einseitig

Betriebstemperatur (°C)

-15° bis +70°

Material

  • Kupplung aus Chrommessing
  • Nippel aus hochbeständigem Edelstahl