Stäubli

Stäubli

Schnellkupplung RBE 03

RBE
Ø 03 mm

Die universelle Schnellkupplung RBE mit der Nennweite
3 mm bietet durch das flexible Baukastensystem folgende
Auswahlmöglichkeiten:

- 3 Materialvarianten
- 7 Dichtungswerkstoffe
- 3 Absperrungsarten
- 7 Sicherheitskodierungen

…und viele weitere Optionen.

Schnell und automatisch

  • Einkuppeln: Einfach den Stecknippel in das Kupplungs-
    gehäuse schieben.
  • Auskuppeln: Ein Druckimpuls auf den Druckbolzen löst
    die Verriegelung automatisch.

Ergonomische Bauweise

Durch die kompakte zylindrische Formgebung (Außen-Ø:
16 mm) bietet die RBE 03- Kupplung höchsten Bedien-
komfort.


Langwährende Dichtheit

  • lange Führung des Stecknippels in der Kupplung
  • optimaler Sitz in der Kupplung
  • geringes Spiel in der Kupplung
  • stabile Druckbolzenverriegelung mit großer Auflagefläche

...dadurch minimaler Verschleiß am O-Ring.

Wirtschaftlichkeit

Mit der zuverlässigen Stäubli-Technologie erreicht die RBE 03- Kupplung eine lange Lebensdauer. Durch diese Eigenschaft der Schnellkupplung kuppeln Sie besonders effizient und senken Ihre Betriebskosten dauerhaft.

 

 

Technische Daten

Typ

RBE 03

Nennweite (mm)

3

Max. Betriebsdruck (bar)

50

Absperrung

einseitig

Material

  • Kupplungsgehäuse aus 17% Chromstahl
  • Stecknippel aus 13 % Chromstahl, vergütet und geschliffen
  • Druckbolzen aus 13 % Chromstahl, vergütet
  • Dichtungen: für viele Medien verfügbar