Stäubli

Stäubli

Schnellkupplung NSI für aktive Sicherheit & Schutz empfindlicher Oberflächen

Ø 06 - 08 mm

Stäubli Sicherheitsvorrichtung gegen ein unkontrolliertes Herausschleudern unter Druck stehender Schlauchleitungen

Die NSI Schnellkupplungen eignen sich für den Schnellanschluss aller Druckluftwerkzeuge, insbesondere für den Einsatz bei empfindlichen Oberflächen: Montagelinien, Luftfahrtindustrie, Automobilwerke, Möbelherstellung, Textilindustrie usw.

Einfaches Auskuppeln

  • Ein einziger Impuls auf den Druckknopf der Kupplung löst einen vollständig automatisierten Entkupplungsvorgang aus:
  1. Schließen der Versorgungsleitung
  2. Druckabbau in der Schlauchleitung
  3. Automatisches Auskuppeln des Stecknippels
Get the Flash Player to see this animation/video.

Das Kunststoffgehäuse bietet höchsten Schutz für empfindliche Oberflächen

Das Gehäuse der NSI Kupplungen besteht aus Verbundwerkstoffen ohne hervorstehende Metallteile und schließt damit jedes Risiko von Kratzern aus. Sie eignen sich deshalb insbesondere für die Endmontage in der Automobilindustrie, Möbelwerkstätten und in der Luftfahrtindustrie etc.

360°-Schwenkanschluss

Diese Version gibt dem Bediener freie Hand:

  • Die mühelose Handhabung entlastet den Anwender von unangenehmen Biege- und Drehmomenten.
  • Keine Torsionsbelastung des Schlauches.

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der NSI Druckluftkupplung finden Sie in unserem Katalog.


Klicken Sie hier zum Download