Mini-Schnellkupplung MRA

MRA Pneumatik-Kupplung
Druckluft-Kupplung MRA: Ø 04 mm

Die Schnellkupplung MRA eignet sich besonders für Gas- und Druckluftkreisläufe. Durch das in der Druckluftkupplung integrierte Kugelventil wird ein freier Durchfluss der Druckluft gewährleistet. Somit fließt das Medium ohne jeglichen Druckverlust durch die Kupplung.

 

Dichtheit

Eine O-Ring-Dichtung garantiert absolute Dichtheit.

Drehkupplung

Der Stecknippel kreist in der Kupplung:

  • kein Einschleifen und kein Bruch der Schläuche
  • sehr einfache nachgiebige Handhabung

Technische Daten

Typ

MRA 04

Nennweite (mm)

4

Max. Betriebsdruck (bar)

50

Max. Betriebstemperatur (°C)

+100°C

Absperrung

einseitig oder beidseitig

Material

  • Stecknippel aus rostfreiem Stahl 18/09
  • Kupplung aus Messing vernickelt mit Verschleißteile aus rostfreiem Stahl 18/09 oder komplett aus rostfreiem Stahl 18/09
  • Dichtung: Nitril
http://www.staubli.com