Stäubli

Stäubli

MRA Schnellkupplungen

MRA Pneumatik-Kupplung
Druckluft-Kupplung MRA: Ø 04 mm

Die Schnellkupplung MRA eignet sich besonders
für Gas- und Druckluftkreisläufe.

Durch das in der Druckluftkupplung integrierte
Kugelventil wird ein freier Durchfluss der Druckluft
gewährleistet. Somit fließt das Medium ohne
jeglichen Druckverlust durch die Kupplung.

 

Vollständige Dichtheit

...durch eine O-Ring-Dichtung

Drehkupplung

Der Stecknippel kreist in der Kupplung:

  • kein Einschleifen und kein Bruch der Schläuche
  • sehr nachgiebige Handhabung

Technische Daten

Typ

MRA 04

Nennweite (mm)

4

Max. Betriebsdruck (bar)

50

Max. Betriebstemperatur (°C)

+100°C maxi

Absperrung

einseitig oder beidseitig

Material

  • Stecknippel aus rostfreiem Stahl 18/09
  • Messing vernickelt mit Verschleißteile aus rostfreiem Stahl 18/09 oder komplett aus rostfreiem Stahl 18/09
  • Dichtung: Nitril