Inhalt
Micro-Kupplung MCR

- Ø 02 mm
Die geringen Abmessungen der Micro-Kupplung ermöglichen einen
Einbau auch unter engsten Platzverhältnissen. Gase, Druckluft und
Flüssigkeiten können problemlos und einfach gekuppelt werden.
Die Schnellkupplung ist u. a. besonders geeignet für pneumatische
Simulatoren, Schulungsgeräte, portable Messkoffer etc.
Automatische Verriegelung
Das Ein- und Auskuppeln erfolgt mit einer Hand durch einfaches Einstecken oder Abziehen des Stecknippels.
Einseitige Absperrung
Das Absperrventil in der Kupplung schließt beim Auskuppeln automatisch.
Minimaler Platzbedarf
Die geringen Abmessungen der Micro-Kupplung ermöglichen einen Einbau auch unter engsten Platzverhältnissen.
Perfektes Dichtungsprinzip
Die spezielle Konstruktion der Micro-Kupplung garantiert eine perfekte und langwährende Dichtheit mittels O-Ring. Durch Drehen der Einstellschraube mit einem Schraubdreher kann die Verriegelungskraft der Kupplung beliebig variiert werden.
Technische Daten
Typ | MCR 02 |
Nennweite (mm) | 2,3 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 10 |
Absperrung | einseitig |
Material
- Hauptkomponenten aus Messing vernickelt
- Feder aus rostfreiem Stahl 18/8 Mo
- Dichtungen: NBR