Stäubli

Stäubli

Spiralschlauch mit Blaspistole HJP 05-06

HJP
  • Einsetzbar in nahezu allen Industriezweigen für unterschiedliche Anforderungen

Bequeme Handhabung und Elastizität

            - Widerstandsfähiges knick-, quetsch- und druckbeständiges 
              Material und dennoch enorm geschmeidig
            - Auch bei niedrigen Temperaturen einsetzbar 
            - schaffen die Voraussetzung für ein ermüdungsfreies
              Arbeiten
            - Großer Aktionsradius auf maximale Arbeitslänge ohne 
              bleibende Verformung ausziehbar

            4 unterschiedliche Blasarten

            • MIK: Blasdüse mit Luftschrim zum Schutz des Anwenders
            • OSHA: Sicherheitsblasdüse zum Schutz vor direkter Einwirkung auf die Haut
            • SIL: Geräuscharme Sicherheitsdüse
            • ZEP: Blasdüse zum punktgenauen Ab- und Ausblasen


            Dauerhafte Rückzugskraft der Schlauchspirale



            Hohe Beständigkeit

            ...gegen äußere Einwirkungen wie z.B. Öl und andere Schmierstoffe.  



            Mehr Infos in unserem Katalog...

            Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der HJP Blaseinheiten finden Sie in unserem Katalog.

            Klicken Sie hier zum Downloaden.