Sicherheitskupplung ERS

ERS
Ø 06 - 08 mm
    Die Druckluft-Sicherheitskupplungen ERS eignen sich
    besonders für die Ausrüstung
    von Druckluftnetzen sowie
    für Abzweigungen für Schlauchanschlüsse.

    Das robuste Kunststoffgehäuse aus Polyamid schützt
    empfindliche Oberflächen vor Kratzern und Beschädi-
    gungen. Damit sind die Sicherheitskupplungen für
    Endmontagearbeiten wie z.B. in der Automobilindustrie
    oder im Möbelbau bestens geeignet.

Schutz vor Kratzern

Das kompakte zylindrische Kupplungsgehäuse ist aus Polyamid gefertig. Der spezielle Schlauchanschluss garantiert absolute Dichtheit und schützt den Schlauch vor dem Abknicken.

Geringes Gewicht

Die Kupplung ERS wiegt nur ca. 125 g in der Nennweite 6 mm und ca. 140 g in der Nennweite 8 mm.


Automatische Verriegelung

Müheloses Ein- und Auskuppeln mit nur einer Hand.


Dauerhafte Dichtheit durch:

  • lange und exakte Stecknippelführung (gemäß Norm ISO 6150, Serie C)
  • gehärtete und geschliffene Stecknippel

Technische Daten

Typ

ERS 06

ERS 08

Nennweite Ø (mm)

5,5

8

Max. Betriebsdruck (bar)

12

10

Absperrung

einseitig

einseitig

Konstruktion

  • Gehäuse aus Polyamid
  • Schutzhülse aus Acetalharz
  • Führungen und Verschleißteile aus Chromstahl
http://www.staubli.com