Typ
GMV 08/C
GMV 09
Nennweite (mm)
6
9
Querschmitt (mm2)
28
63
Durchsatz (Nm3/h)- Luft (geprüfert Wert)- Erdgas (gerechneter Wert)
40005200
50006500
Betriebstemperatur (°C)
-40° bis +120°
-40° bis +85°