Inhalt
Technische Daten
Typ | NGV Betankungspistole Typ 1 |
Nennweite (mm) | 9 |
Betriebsdruck (bar) |
|
Querschmitt (mm2) | 63 |
Betriebstemperatur (°C) | -40° bis +85° |
Durchsatz (Nm3/h) | 5000 |
Typ | NGV Betankungspistole Typ 1 |
Nennweite (mm) | 9 |
Betriebsdruck (bar) |
|
Querschmitt (mm2) | 63 |
Betriebstemperatur (°C) | -40° bis +85° |
Durchsatz (Nm3/h) | 5000 |