NOZZLE GMV 09 Betankungspistole Typ 1 Nozzle

Picture of a Nozzle GMV 09
Nozzle GMV 09
 
 

Befüllpistole an NGV-Tankanlagen.
Für die schnelle Befüllung von Bussen and PKW'S (Busbefüllung in weniger als 3 Minuten möglich) mit dem STÄUBLI GMV09 Befüllungsnippel.

 

Hochdurchsatz

Schnelle Befüllung:
1000l-Tank kann in wenigen als 3 Minuten auf 200 bar befüllt werden.

 

Profil NGV1

geeignet für alle Fahrzeuge, die mit NGV1-Befüllnippeln angestattet sind.

 

ergonomische Bauweise

geringes Gewicht und einfache Handhabung.

http://www.staubli.com