Inhalt
19.06.08
Neues Werk in Essen
Multi-Contact erweitert Photovoltaik Kapazität
[Juni 2008 - Dem boomenden Photovoltaik Markt Rechnung tragend, investiert Multi-Contact in Essen in ein neues Produktions- und Bürogebäude.
Im neuen Werk wird die PV-Kabelkonfektion zentralisiert und die Neuentwicklung weiterer PV-Produkte fertigungsnah organisiert. Der Umzug der kompletten PV-Produktion soll noch im Jahre 2008 erfolgen. Für alle Bereiche zusammen (PV-, Test & Measurement und Cableline) beträgt die Gesamtfläche des teilweise viergeschossigen Gebäudes mehr als 10000m². Auf dem Dach der Halle wird eine Photovoltaik-Anlage von ca. 200kW installiert.
Über Multi-Contact
Multi-Contact ist ein führender Anbieter von elektrischen Steckverbindern, Kontaktvorrichtungen, Test- & Messzubehör sowie Spezialkabeln.
Multi-Contact beschäftigt 700 Mitarbeiter und gehört zum Stäubli Konzern.
- Links: