接经机

我们的TOPMATIC 和 MAGMA接经机加上TPF3接经机架是具通用性和高性能的接经装置。此装置确保各个织造厂在更换经轴生产过程中达到最高的生产效益。最佳的接经质量,加之机器适用于各类经纱,使得织机的停机时间减至最少。史陶比尔制造的接经装置使用简便,设置快速,因此是所有经轴更换不可缺少的装置。

Topmatic
Magma

TOPMATIC 技术特性

  • 适用于棉纱、羊毛、真丝、混纺纱、长丝、单丝、产业用纱线
  • 根据原料的不同,适用的纱线支数范围为0.8-500 tex / Nm 2-1250 / Ne 1.2-740
  • 最大接经速度为每分钟600个结,分经出错时自动重复
  • 适用于各种分绞,包括不规则分绞
  • 机械式双头监测适用于分绞经轴
  • 电子双头监测适用于分绞或无分绞的经轴
  • 有单结,或单结和双结可选机型
  • 电子控制显示,色循环和生产数据

MAGMA 技术特性

  • 适用于棉纱、羊毛、麻、单丝和复丝纱、 PP带、各类产业用纱线
  • 经轴1:1分绞,纱线支数范围为Nm 0.5 – 50, tex 2000 – 20
  • 光学双经传感器为标准配置
  • 单结和双结(按钮选择)
  • 结头长度可变
  • 无需周期性油浴浸油,定期润滑即可
  • 驱动系统配备一组单个控制的马达
  • 可用在所有史陶比尔的TPF3 接经机架上 (带特殊齿条)

TOPMATIC 适用于各类标准和高支数纱,而MAGMA特别适用于从粗到中支纱的经纱,以及产业用纱。

主要优势

高效:

灵活:

优质:

  • 在TPF3接经机架上快速和舒适地准备经纱
  • 甚至在最大接经速度下打结依然可靠
  • 经纱可以毫无问题地穿入综丝
  • 可以给几乎所有的短纤和长纤经纱接经而无需大量的调节,可适用的纱线支数范围广,可有单结或双结
  • 适用于在上层经纱片或下层经纱片中带或不带规则或不规则分绞,单色或多色的经轴,取决于机型
  • 独一无二,TOPMATIC PC享有专利的电子双经监测可以监测分绞或无分绞的经轴
  • 在MAGMA接经机上,光学双经摄像系统为标准配置,大大地减少了双头接经及重新导引经纱,从而提高了织机的生产效率

Topmatic接经机简介

经轴类型,结头类型

单结
Nm 5-1250

单结
Nm 2-1250

单结或双结
Nm 2-1250

适用于无分绞经轴

TPM 200*

TPM 300 S*

 

 

适用于具1:1 分绞或无分绞的经轴 (可用按钮选择)

TPM 201*

 

TPM 301 S*

TPM 301*

适用于具1:1 或 2:2 分绞,不规则或无分绞的经轴(可用按钮选择)

TPM 210*

 

 

TPM 310*

* 所有机型均带PC = 电子双头监测

MAGMA T12

特别适用于带1:1 分绞的粗支纱和产业用纱经轴的接经。

TPF3接经机架

TPF3为通用型接经机架,适用于所有TOPMATIC和MAGMA接经机,并可在各类织机上使用,接经宽度从100到400 cm。由于具范围广阔的设置可能性, 其中包括可选夹纱原理,以及用于宽幅织机的连接接经架,该设备完美地满足各类需求。

http://www.staubli.com