Content
接经机
TOPMATIC 和 MAGMA接经机加上TPF3接经机架是具通用性和高性能的接经装置。此装置确保各个织造厂在更换经轴生产过程中达到最高的生产效益。最佳的接经质量,加之机器适用于各类经纱,使得织机的停机时间减至最少。史陶比尔制造的接经装置使用简便,设置快速,因此是所有经轴更换不可缺少的装置。

- Topmatic

- Magma
TOPMATIC 技术参数
- 适用于棉纱、羊毛、真丝、混纺纱、长丝、单丝、产业用纱线
- 根据原料的不同,适用的纱线支数范围为0.8-500 tex / Nm 2-1250 / Ne 1.2-740
- 最大接经速度为每分钟600个结,分经出错时自动重复
- 适用于各种分绞,包括不规则分绞
- 机械式双头监测适用于分绞经轴
- 电子双头监测适用于分绞或无分绞的经轴
- 有单结,或单结和双结可选机型
- 电子控制显示,色循环和生产数据
MAGMA 技术参数
- 适用于棉纱、羊毛、麻、单丝和复丝纱、 PP带、各类产业用纱线
- 经轴1:1分绞,纱线支数范围为Nm 0.5 – 50, tex 2000 – 20
- 光学双经传感器为标准配置
- 单结和双结(按钮选择)
- 结头长度可变
- 无需周期性油浴浸油,定期润滑即可
- 驱动系统配备一组单个控制的马达
- 可用在所有史陶比尔的TPF3 型接经机架上 (带特殊齿条)
TOPMATIC 适用于各类标准和高支数纱,而MAGMA特别适用于从粗到中支纱的经纱,以及产业用纱。
主要优势
高效: | 灵活: | 优质: |
|
|
|
Topmatic接经机简介
经轴类型,结头类型 | 单结 | 单结 | 单结或双结 |
适用于无分绞经轴 | TPM 200* | TPM 300 S*
|
|
适用于具1:1 分绞或无分绞的经轴 (可用按钮选择) | TPM 201*
| TPM 301 S* | TPM 301* |
适用于具1:1 或 2:2 分绞,不规则或无分绞的经轴(可用按钮选择) | TPM 210*
|
| TPM 310* |
* 所有机型均带PC = 电子双头监测
MAGMA T12
特别适用于带1:1 分绞的粗支纱和产业用纱经轴的接经。
TPF3接经机架
TPF3为通用型接经机架,适用于所有TOPMATIC和MAGMA接经机,并可在各类织机上使用,接经宽度从100到400 cm。由于具范围广阔的设置可能性, 其中包括可选夹纱原理,以及用于宽幅织机的连接接经架,该设备完美地满足各类需求。