史陶比尔UNI-LINK系统

我们的UNI-LINK系统用于优化从经轴存储仓库到织机车间之间的生产工序,它确保织物花型的快速更换,减少织机的停台时间,使生产过程合理化。此系统的构件可用于所有史陶比尔的穿经机,各类织机和快速花型更换系统,以及各类搬运装置上。

UNI-THERM 热定形装置

UNI-THERM用来给弹性纱或高捻度纱定形。经过热处理后,这些经纱就可以像正常经纱一样进行自动穿经或接经。UNITHERM操作简便。只需几分钟就可给一个经轴定形,无需整烫,避免了后续工序中将要遇到的困难,从而节省了很多时间。

 

OPAL 分绞机

OPAL用来给经轴的经纱分绞,这些经轴在穿经或接经工序时需要分绞,或在前期工序时没有进行分绞。例如那些来自直接整经机使用花式纱或长丝的经轴。所需的穿经循环使用触摸屏来编程,分绞工作就可以开始了。无需操作者再进行任何操作,OPAL就将绞线穿入。系统的功能由一个摄像系统进行监测和控制。

WARPLINK 经纱接合装置

WARPLINK使得刚穿综或刚接经的经轴上机和运行变得简单快捷。因而在更换花型时织机的停机时间可节省直至30分钟,也就是说提高了织机的生产率。经纱束连接到打结布上的方法被在织机上用塑料薄膜焊在经纱端头所取代。

UNI-PORT 综丝搬运系统

UNI-PORT用作已完全穿综的经轴的临时存储支架,以及织造准备车间和织造车间之间的经轴搬运支架。UNI-PORT配有标准接口,因此与各类搬运装置和装卸车的连接具有连接的通用性和良好的易用性。享有专利的挂钩保证了运输的最大安全性,避免了综丝摇晃,因而上机安装可以毫无问题。

http://www.staubli.com