Stäubli

Stäubli

DELTA 和 SAFIR自动穿经机

史陶比尔自动穿经机在众多的应用中已证明了其优异的能力。无论是DELTA 100/110系列还是SAFIR系列,织造厂都能找到一个具最理想性价比的解决方案。所有史陶比尔穿经机均为是模块化设计,完全按照客户的要求而设置。机器配置随后可以改变。

 

DELTA 100

DELTA 100是专门为长纤织造而设计的,仅将经纱直接穿入综丝和钢筘。其他特点与DELTA 110相同。

 

DELTA 110

DELTA 110穿经机是专门为具中等穿经需求的织造厂而设计的。机器以每分钟穿经140根的速度将经轴(经轴为一层经纱层,可选两层)的经纱穿入综丝,停经片和钢筘。对于粗纱的穿经,可提供一个选用模块。

SAFIR S80

SAFIR S80为高性能穿经装置。它满足高生产率、宽幅以及最大的生产灵活性的要求。SAFIR S80直接将从一根或两根经轴(每经轴具直至8层经纱层)出来的经纱穿入综丝、停经片和钢筘。

 

史陶比尔穿经机的主要技术参数:

机型

DELTA 100

DELTA 110

SAFIR S80

穿经速度 (根/分钟)

100/140*

100/140*

140

8小时穿经轴数 (大约)

可达 5 (6*)

可达5 (6*)

可达6

经轴幅宽 (m)

2.3

2.3 / 4.0 / 6.0

2.3

经轴数

1

1

2

经纱层数

1 (2*)

1 (2*)

可达16

钢筘密度 (齿/公分)

350 (500*)

350 (500*)

350 (500*)

最大综框数 (J/C 型综丝)

20

20

28

最大综框数 (O 型综丝)

16

16

-

最大停经片排数 

6 (8*)

8

停经片型号/样式

1

2

穿经元件

经纱支数 (特)

3-250

3-250

3-330


* 选用件