UNIVAL 500T 用于产业用布

Stäubli Rotary Dobby
UNIVAL 500T

与先前各类已有的系统相比较,UNIVAL 500T代表了一种全新的织造理念。这种新颖、创新的技术提供了几乎是无限制的应用、广泛的选择和设置,以及为梭口开口提供了无限的自由空间。

每片综框都有专门的驱动,这款伺服马达控制多臂机尤其适合生产产业用布。 

应用范围

UNIVAL 500T特别适合生产样布,和生产复杂的、技术含量高的或者高张力经纱的高密度织物。

特殊优势

  • 驱动马达结构紧凑,仅需极小的空间。
  • 电子驱动装置直接装在马达座上。
  • 史陶比尔专利、高交错设置的提综机构可驱动节距为10 mm ,直至56片的综框。

 

 

http://www.staubli.com