Stäubli

Stäubli

S3060旋转式多臂机,用于小花纹织物的织造

S3060旋转式多臂机

第三代电子控制旋转式多臂机S3060适用于织造各类小花纹织物。

该款多臂机适配织机对性能的要求,并满足织物的织造参数,可以在各类剑杆织机上使用,以下置式安装。

性能

我们的新型S3060电子控制旋转式多臂机具极高的性能。这些机器按照崭新的史陶比尔旋转原理运行,它们是多年工程设计经验的积累和深入研究开发的结果。

通过锁紧进行选择的新系统,加之部件惯性减小,从而优化了选综和增加了安全性。它还确保在高负荷或高速下均能毫无间隙地运作。其模块式的结构和优化的设计,以及阅读系统为固定电磁块使得噪音和振动大大地减小。这些多臂机还具备高精确性,坚固的结构,非凡的可靠性和无与伦比的使用寿命等优异特性。

优势

  • 坚固的单箱体结构
  • 模块式结构便于接近
  • 高品质零件
  • 大大增加了负载能力、运行可靠且安全
  • 梭口调节方便
  • 低维护
  • 循环润滑,电子监控
  • 微尘滤网内置于油底盘
  • 集成式控制箱

有关史陶比尔多臂机的更多信息请联系我们