2600 旋转式多臂机

Stäubli rotary dobby
2670 型旋转式多臂机

我们的电子控制2600系列旋转式电子多臂适用于织造各类小花纹织物。可以下置式安装在剑杆和片梭织机上,剑杆和片梭织机的入纬系统可以作最优化的处理。

2600型电子多臂通过织机直接连接多臂机主轴来驱动多臂机,或通过齿形皮带驱动。

2600系列多臂包括2622, 2665, 2668和2670等型号。

 优势:

  • 坚固的单箱体结构
  • 模块式结构便于接近
  • 非常灵活、稳定、可靠
  • 优异的性能
  • 梭口调节方便
  • 低维护
  • 电子监控油浴或循环润滑
  • 由独立的史陶比尔控制器、或集成于织机的控制器、或织机的控制器电子控制

关于史陶比尔多臂机的更多信息,请联系我们

http://www.staubli.com