Content
系统构件:提综机构、综框快速连接装置和提刀夹头
除了多臂机和凸轮装置,史陶比尔还提供织机专用的提综机构,高质量的综框快速连接器和夹头以适应精确简单的梭口高度和开口的调节。
这些机器构件大大地改善了综框织造的易用性,减少保养,由此提高了整套装置的效益。
此系列产品包括:
- da14, e12, e22, de62 提综装置,
- VR,DRC10,DRC2,DRC4和QIC综框快速连接器。
夹头用来精确而方便地调节梭口的开口。积极式多臂机也可以安装史陶比尔专利的多功能夹头。多功能夹头还可以借助于一颗螺钉来调节开口的高度。
更多信息,请联系我们。