Stäubli

Stäubli

2695多臂机,用于织造绒织物和双梭口织物

Stäubli Rotary Dobby
2695 型旋转式多臂机

2695 电子控制旋转式多臂是专门设计用来高速织造双面绒头织物。把史陶比尔的旋转原理和史陶比尔三位置装置结合在一起导致这款高产出多臂机的诞生。

根据织机的不同,这款机器可以半高位置安装也可以上置式安装。2695旋转式多臂可以配备一个找纬器,用以织机的慢速运行和寻纬功能。 

应用范围

双面起绒织机

箱体

最大28片提综单元,12mm节距,控制最大8/8绒经/地经,或者18mm节距控制最大10/6绒经/地经。