Stäubli

Stäubli

2685, 2688和4080多臂机,用于产业用布织造

史陶比尔提供一系列完整的多臂和凸轮开口用来织造各类产业用布。
对于特殊需求,我们可以为客户定制完整的解决方案。

2685和2688旋转式多臂机

Stäubli Rotary Dobby
2688 型旋转式多臂机

这些高性能电子控制全开梭口多臂机按照史陶比尔的旋转式原理工作。它们可以安装在织机的左边也可以安装在右边,可以上置式也可以下置式安装。 

可有下述机型:
- 2685 S / 2688 S 型,适配高速织机
- 2685 RS / 2688 RS 型,适合高张力经

应用范围   

适用于所有类型的产业用布,尤其是造纸成形网。

箱体/节距

  • 2688 S :最大28片提综单元,20mm节距,
    或双机头最大56片提综单元,10 mm节距。
  • 2688 S :最大20片提综单元。

4080 闭梭口多臂机

这款电子控制闭梭口多臂特别适合用来织造湿毛毯、接缝毛毯、干燥毛毯和造纸成形网。高负载能力和精确的综框运动使得这款异常紧凑的多臂只需少量保养。它的运行可靠,噪音小,即使是在高速旋转和高张力经纱的情况下也一样。

得益于它紧凑而对称的外形,这款机器提供多种在织机上的安装配置。4080型多臂机可以配备一套电子监控装置,用以监控在上或下梭口位置上综框的整个提升运动过程。

应用范围

适用于各种产业用布织机,尤其是造纸机用的湿毛毯、接缝毛毯、干燥毛毯和成形网。

箱体/节距

  • 最大24片提综单元,20 mm节距。
  • 最大30片提综单元,16mm节距。
  • 根据需求可有其他节距。