UNIVAL 100 提花机

Jacquard machine Unival 100 made by Stäubli
UNIVAL 100 提花机

UNIVAL100特别适合生产复杂的面料,满足最苛刻的质量标准,以及最大的生产灵活性。

因此,UNIVAL 100 —— 第一台“开放式系统”提花机的应用范围几乎是无限的。 

优势:

  • 每根经纱由它自己的作动器单独控制
  • 经纱高度的调节非常精确
  • 模块式设计
  • 使用简便灵活
  • 取消了机械传动
  • 运动更均匀,减少了机器离合器和刹车的磨损
  • 大大地减少了装置的震动

机型

UNIVAL 100 提花机

应用范围

各类织机和入纬系统

可织造的织物

各类平织物,毛圈布,产业用织物和碳纤维织物

规格

从512 针到 15360 针和所有中间规格*

驱动系统

提花机由自身的驱动装置,与织机无机械连接,电子式同步

综丝运动

由史陶比尔的作动器 (JACTUATOR) 进行单根经纱控制  

电子控制

独立式史陶比尔 JC6U 控制箱,与织机同步


*合并使用两台提花机规格可达30720 针

有关我们提花机的更多信息,请联系我们

http://www.staubli.com